ROTA-M flex 2+2 260 Z220-SV90°
柔軟な 4-ジョー補償チャック
ID 1389670
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 4-ジョー補償チャック
- 反対側のジョーの中心補正
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 片側ストローク: 9.5 mm
- ジョーあたりの補正ストローク: 5.1 mm
- 最大把持力: 100 kN
- 最大トルク: 120 Nm
- 最大回転速度: 2700 1/min
- 重量: 41 kg
- 2 ジョークランプを使用する場合、1 対のジョーを塞ぐためのロックカバーが別途必要です
技術的詳細
重量 [kg] | 41.0 |
---|---|
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
最大回転速度 [1/min] | 2700.0 |
最大トルク [Nm] | 120.0 |
ストローク / ジョー [mm] | 9.5 |
補正ストローク / ジョー [mm] | 5.1 |
最大把持力 [kN] | 100.0 |
セレーション | 1/16" x 90° |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210/4
- red
-
SWB 200/4
- yellow
-
SWB-AL 200/4
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、T ナット、またはトップジョー用取付ネジ、チャック取付ボルト、スパナレンチ、アイボルト、取扱説明書、トップジョー無し、ロックカバー無し