ROTA NCD 165-46 Z140-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 832210
この製品はレガシー製品です。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- 貫通穴: 46 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 12H7
- 片側ストローク: 3.7 mm
- ピストンストローク: 17 mm
- 最大把持力: 70 kN
- 最大作動力: 35 kN
- 最大回転速度: 7000 1/min
- 重量: 12.7 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 (Z140) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 7000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 70.0 |
| 最大作動力 [kN] | 35.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 3.7 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 17.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.04 |
| 重量 [kg] | 12.7 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 130
- red
-
SWB-FR 161
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%