arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCD 500-165 A15-SV90°

ROTA NCD 500-165 A15-SV90°

3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き

ID 832262

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • 貫通穴: 165 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 15
  • ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7.5 mm
  • ピストンストローク: 33 mm
  • 最大把持力: 240 kN
  • 最大作動力: 120 kN
  • 最大回転速度: 2800 1/min
  • 重量: 229 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 15
Dentado 3/32" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 2800.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 240.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 120.0
Carrera/mordaza [mm] 7.5
Carrera del pistón (H) [mm] 33.0
Momento de inercia [kgm²] 8.27
Peso [kg] 229.0