ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV60°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 807220
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 52 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- 片側ストローク: 3.7 mm
- ピストンストローク: 16 mm
- 最大把持力: 84 kN
- 最大作動力: 34 kN
- 最大回転速度: 4800 1/min
- 重量: 20.5 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 (Z170) |
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| 最大回転速度 [1/min] | 4800.0 |
| 最大把持力 [kN] | 84.0 |
| 最大作動力 [kN] | 34.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 3.7 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 16.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.13 |
| 重量 [kg] | 20.5 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%