ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 807225
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 52 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 片側ストローク: 3.7 mm
- ピストンストローク: 16 mm
- 最大把持力: 84 kN
- 最大作動力: 34 kN
- 最大回転速度: 4800 1/min
- 重量: 20.5 kg
技術的詳細
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 (Z170) |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 4800.0 |
| Max. clamping force [kN] | 84.0 |
| Max. actuating force [kN] | 34.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 3.7 |
| Piston stroke (H) [mm] | 16.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.13 |
| Weight [kg] | 20.5 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%