ROTA NCK plus 250-75 A6-SV60°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 807231
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 75 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 片側ストローク: 4.4 mm
- ピストンストローク: 19 mm
- 最大把持力: 111 kN
- 最大作動力: 44 kN
- 最大回転速度: 4200 1/min
- 重量: 38 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 6 |
セレーション | 1.5 mm x 60° |
最大回転速度 [1/min] | 4200 |
最大把持力 [kN] | 111 |
最大作動力 [kN] | 44 |
ストローク / ジョー [mm] | 4.4 |
ピストンストローク (H) [mm] | 19 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.34 |
重量 [kg] | 38 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%