arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCK plus 250-75 A6-SV90°

ROTA NCK plus 250-75 A6-SV90°

3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き

ID 807236

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 75 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 17H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 4.4 mm
  • ピストンストローク: 19 mm
  • 最大把持力: 111 kN
  • 最大作動力: 44 kN
  • 最大回転速度: 4200 1/min
  • 重量: 38 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 6
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 4200.0
Max. clamping force [kN] 111.0
Max. actuating force [kN] 44.0
Stroke/jaw [mm] 4.4
Piston stroke (H) [mm] 19.0
Moment of inertia [kgm²] 0.34
Weight [kg] 38.0