ROTA NCK plus 315-91 A8-SV60°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 807242
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 91 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- 片側ストローク: 5.3 mm
- ピストンストローク: 23 mm
- 最大把持力: 144 kN
- 最大作動力: 56 kN
- 最大回転速度: 3300 1/min
- 重量: 55 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 8 |
セレーション | 1.5 mm x 60° |
最大回転速度 [1/min] | 3300.0 |
最大把持力 [kN] | 144.0 |
最大作動力 [kN] | 56.0 |
ストローク / ジョー [mm] | 5.3 |
ピストンストローク (H) [mm] | 23.0 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.71 |
重量 [kg] | 55.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%