ROTA NCR 1000 Z520-SV90°
6 ジョーパワーチャック、貫通穴なし
ID 860091
この製品はレガシー製品です。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 6-ジョー 補整チャック
- 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 25 mm
- ピストンストローク: 60 mm
- 振り子補償: ± 6 mm
- 最大把持力: 300 kN
- 最大作動力: 150 kN
- 最大回転速度: 600 1/min
- 重量: 1250 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 20 (Z520) |
セレーション | 3/32" x 90° |
最大回転速度 [1/min] | 600.0 |
最大把持力 [kN] | 300.0 |
最大作動力 [kN] | 150.0 |
ストローク / ジョー [mm] | 25.0 |
ピストンストローク (H) [mm] | 60.0 |
振り子補償 [mm] | ± 6 |
重量 [kg] | 1250.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%