ROTA NCR 500 Z380-SV90°
6 ジョーパワーチャック、貫通穴なし
ID 860061
この製品はレガシー製品です。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 6-ジョー 補整チャック
- 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 片側ストローク: 12 mm
- ピストンストローク: 30 mm
- 振り子補償: ± 2.5 mm
- 最大把持力: 125 kN
- 最大作動力: 65 kN
- 最大回転速度: 1200 1/min
- 重量: 175 kg
技術的詳細
Spindle type | ISO 702-4 |
---|---|
Spindle size | Nr. 15 (Z380) |
Serration | 1/16" x 90° |
Max. rotational speed [1/min] | 1200.0 |
Max. clamping force [kN] | 125.0 |
Max. actuating force [kN] | 65.0 |
Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
Piston stroke (H) [mm] | 30.0 |
Pendulum compensation [mm] | ± 2.5 |
Weight [kg] | 175.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%