arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCR 800 Z520-SV90°

ROTA NCR 800 Z520-SV90°

6 ジョーパワーチャック、貫通穴なし

ID 860081

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
特長:
  • 6-ジョー 補整チャック
  • 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 16 mm
  • ピストンストローク: 40 mm
  • 振り子補償: ± 3.5 mm
  • 最大把持力: 160 kN
  • 最大作動力: 80 kN
  • 最大回転速度: 700 1/min
  • 重量: 480 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 20 (Z520)
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 700.0
最大把持力 [kN] 160.0
最大作動力 [kN] 80.0
ストローク / ジョー [mm] 16.0
ピストンストローク (H) [mm] 40.0
振り子補償 [mm] ± 3.5
重量 [kg] 480.0