ROTA NCR-F 315 Z220-SV90°
6 ジョーパワーチャック、貫通穴なし
ID 860046
この製品はレガシー製品です。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 6-ジョー 補整チャック
- 遠心力補正システム
- 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 片側ストローク: 8 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 振り子補償: ± 2 mm
- 最大把持力: 80 kN
- 最大作動力: 40 kN
- 最大回転速度: 2500 1/min
- 重量: 54 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
セレーション | 1/16" x 90° |
最大回転速度 [1/min] | 2500 |
最大把持力 [kN] | 80 |
最大作動力 [kN] | 40 |
ストローク / ジョー [mm] | 8 |
ピストンストローク (H) [mm] | 20 |
振り子補償 [mm] | ± 2 |
重量 [kg] | 54 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%