ROTA NCR-F 500 Z380-SV90°
6 ジョーパワーチャック、貫通穴なし
ID 860066
この製品はレガシー製品です。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 6-ジョー 補整チャック
- 遠心力補正システム
- 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 片側ストローク: 12 mm
- ピストンストローク: 30 mm
- 振り子補償: ± 2.5 mm
- 最大把持力: 125 kN
- 最大作動力: 65 kN
- 最大回転速度: 1200 1/min
- 重量: 175 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 15 (Z380) |
セレーション | 1/16" x 90° |
最大回転速度 [1/min] | 1200.0 |
最大把持力 [kN] | 125.0 |
最大作動力 [kN] | 65.0 |
ストローク / ジョー [mm] | 12.0 |
ピストンストローク (H) [mm] | 30.0 |
振り子補償 [mm] | ± 2.5 |
重量 [kg] | 175.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%