ROTA TB 630-325 Z510-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック
ID 818122
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
標準空気式旋盤用パワーチャック
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 325 mm
- スピンドル・ホルダー: Z510
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 片側ストローク: 10 mm
- 6 bar での最大把持力: 280 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大回転速度: 1000 1/min
- 重量: 415 kg
技術的詳細
| Type de broche | - |
|---|---|
| Taille de broche | Z510 |
| Denture | 3/32" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1000.0 |
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 280.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course/mors [mm] | 10.0 |
| Consommation d'air par course à 6 bar [l] | 44.2 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 29.1 |
| Poids [kg] | 415.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- yellow
-
SP-WB 630
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%