ROTA TB2-LH
空圧式 3 ジョーパワーチャック、デュアルストロークシステム付き
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
高速ストロークおよびクランプストローク付きの空圧式 3 ジョーフロントエンドチャック、外径クランピング用の大きな貫通穴付き
説明
利点と特長
- 高品質要求対応の高精度ウェッジフック空圧式チャック
卓越した加工結果を実現 - 非常に大きな貫通穴
あらゆる標準パイプ径の加工 - 高効率ウェッジフックシステム
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 目視確認可能な安全装置
高い操作安全性 - 最適な潤滑システム
高い把持力を一貫して実現 - 開閉動作の監視
旋盤用チャックのプロセス信頼性の高い作動 - 圧力チャンバーの高速通気
加工時間の短縮 - チャックに空圧式シリンダーを内蔵
特に油圧式シリンダーなしの旋盤に対応 - シール付きガイドウェイ
クーラントや切屑に対する万全の保護 - ディストリビューターリングを介したエア供給
非常にシンプルなチャック制御 - システム圧力における高い把持力
加工時のプロセス信頼性を保証 - 低ノイズ世代
健康保護機能の増加 - 耐腐食性の機能コンポーネントのすべての面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- 高速ストロークとクランプストロークのパワーハウス
ROTA TB2-LH パワーチャックの原理は、高速の大きなジョーストロークと、低空気消費量での最大のクランプ力との組み合わせに基づいています。これは、チャック本体の 2 つの異なる伝達比に基づく、高速クランプストローク(LH)で実現されます。統合空圧シリンダーとディストリビューターリングにより、チャックをすばやく簡単に作動させることができます。ただし、これらのパワーチャックは外径クランプ専用となっている点にご注意ください! - さらに、最も重要な機能部品に効果的な防食コーティングを施すことで、SCHUNK ROTA TB2-LHを大幅に保護し、チャックの耐用年数を延ばします。