ROTA TB2-LH
空圧式 3 ジョーパワーチャック、デュアルストロークシステム付き
高速ストロークおよびクランプストローク付きの空圧式 3 ジョーフロントエンドチャック、外径クランピング用の大きな貫通穴付き
説明
Ventajas y beneficios
- Chuck neumático de precisión con gancho en cuña, para requisitos de máxima calidad
Permite obtener excelentes resultados de maquinado - Paso de barra muy grande
Mecanización de todos los diámetros de tubo comunes - Alto grado de rendimiento del principio de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Sistemas de seguridad visuales
Seguridad operativa máxima - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - Supervisión del proceso de apertura y cierre
Manejo seguro del chuck - Purga de aire rápida de las cámaras de presión
Tiempos de proceso más cortos - Cilindro neumático integrado en el chuck
Apto para tornos (sin cilindros hidráulicos) - Guías selladas
Protección óptima contra lubricante y virutas - Suministro de aire mediante anillo flotante
Control muy sencillo del chuck - Altas fuerzas de sujeción, en caso de presión en el sistema
Garantiza la seguridad del proceso durante el mecanizado - Baja generación de ruido
Mayor protección de la salud - Componentes funcionales completamente templados, pulidos y resistentes a la corrosión
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Potencias con alimentación rápida y carrera de fijación
El principio del chuck automático ROTA TB2-LH consiste en conseguir una carrera de mordaza amplia y rápida en combinación con la máxima fuerza de sujeción con bajo consumo de aire. Ello se logra con una carrera de sujeción rápida (LH) basada en dos relaciones de transmisión diferentes del cuerpo del chuck. Con un cilindro neumático integrado y un anillo distribuidor, el chuck puede accionarse de forma rápida y fácil. Sin embargo, estos chucks automáticos solo sirven para la sujeción externa. - Además, gracias a un revestimiento eficaz de los componentes funcionales más importantes, el ROTA TB2-LH de SCHUNK queda protegido contra la corrosión de manera significativa, prolongando así la vida útil del chuck.