arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TB2 570-230 LH Z415-SV90°

ROTA TB2 570-230 LH Z415-SV90°

空圧式 3 ジョーパワーチャック、デュアルストロークシステム付き

ID 818216

標準空気式旋盤用パワーチャック

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
  • 置き換え対象物: 0818316
特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • デュアルストロークシステム
  • 貫通穴: 230 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z415
  • チャック側面: 230 mm (9.06")
  • マシン側面: 230 mm (9.06")
  • ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 25.4 mm
  • ジョーの高速ストローク: 16.9 mm
  • ジョーごとのクランプストローク: 8.6 mm
  • 6 bar での最大把持力: 220 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • 最大回転速度: 1300 1/min
  • 重量: 345 kg
スピンドルタイプ -
スピンドルサイズ Z415
セレーション 3/32" x 90°
最大回転速度 [1/min] 1300.0
最大把持力 (6 bar 時) [kN] 220.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
ストローク / ジョー [mm] 25.4
高速ストローク/ジョー [mm] 16.9
クランプストローク/ジョー [mm] 8.6
6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] 39.9
慣性モーメント [kgm²] 16.8
重量 [kg] 345.0

納品内容
チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、分配器リング上のG 3/8” エルボユニオン2個、電動圧縮空気式制御ユニットの接続用継ぎ手、アイボルト、取扱説明書が付属。分配器リング取付ブラケットは含まれません。