ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック、デュアルストロークシステム付き
ID 818226
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
標準空気式旋盤用パワーチャック
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 置き換え対象物: 0818326
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- デュアルストロークシステム
- 貫通穴: 325 mm
- スピンドル・ホルダー: Z510
- チャック側面: 325 mm (12.8")
- マシン側面: 325 mm (12.8")
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 片側ストローク: 25.4 mm
- ジョーの高速ストローク: 16.9 mm
- ジョーごとのクランプストローク: 8.5 mm
- 6 bar での最大把持力: 280 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大回転速度: 900 1/min
- 重量: 500 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | - |
---|---|
スピンドルサイズ | Z510 |
セレーション | 3/32" x 90° |
最大回転速度 [1/min] | 900.0 |
最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 280.0 |
最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
最大作動圧 [bar] | 8.0 |
ストローク / ジョー [mm] | 25.4 |
高速ストローク/ジョー [mm] | 16.9 |
クランプストローク/ジョー [mm] | 8.5 |
6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] | 54.1 |
慣性モーメント [kgm²] | 37.3 |
重量 [kg] | 500.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、分配器リング上のG 3/8” エルボユニオン2個、電動圧縮空気式制御ユニットの接続用継ぎ手、アイボルト、取扱説明書が付属。分配器リング取付ブラケットは含まれません。