arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TB2

ROTA TB2

空圧式 3 ジョーパワーチャック
空圧式 3 ジョーパワーチャック、大きな貫通穴付き

利点とメリット

  • 高品質要求対応の高精度ウェッジフック空圧式チャック
    卓越した加工プロセスを実現
  • 非常に大きな貫通穴
    あらゆる標準パイプ径の加工
  • 高効率ウェッジフックシステム
    高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ
  • 最適な潤滑システム
    高い把持力を一貫して実現
  • 開動作および閉動作の監視
    旋盤用チャックのプロセス信頼性の高い作動
  • 圧力チャンバーの高速通気
    加工時間の短縮
  • チャックに空圧式シリンダーを内蔵
    特に油圧式シリンダーなしの旋盤に対応
  • シール付きガイドウェイ
    クーラントや切屑に対する万全の保護
  • ディストリビューターリングを介してエア供給
    非常にシンプルなチャック制御
  • システム圧力における高い把持力
    加工時のプロセス信頼性を保証
  • 低ノイズ世代
    健康保護機能の増加
  • 耐腐食性の機能コンポーネントのすべての面を焼き入れ・研磨
    長い製品寿命

オプション、その他

  • ロッドおよびパイプ加工用のパワーハウス
    SCHUNK の ROTA TB2 空圧式パワーチャックは、石油産業や鉱業および建設分野向けのロッドやパイプの加工に新しい標準を設定します。コンパクトな外径にもかかわらず、ROTA TB2 は 560 mm 以下の非常に大きい貫通穴を備えています。
  • 6 bar の空気圧で 280 kN 以下の非常に高い把持力を発揮することができるので、特殊な用途に簡単に適合可能です。 SCHUNK ROTA TB2 の最も重要な機能コンポーネントにはさび止め塗装が施されているので、寿命が大幅に延びます。