arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

空圧式 3 ジョーパワーチャック

ID 818202

標準空気式旋盤用パワーチャック

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
  • 置き換え対象物: 0818302
特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 185 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z310
  • チャック側面: 185 mm (7.28")
  • マシン側面: 185 mm (7.28")
  • ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7 mm
  • 6 bar での最大把持力: 115 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • 最大回転速度: 1700 1/min
  • 重量: 185 kg
スピンドルタイプ -
スピンドルサイズ Z310
セレーション 3/32" x 90°
最大回転速度 [1/min] 1700.0
最大把持力 (6 bar 時) [kN] 115.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
ストローク / ジョー [mm] 7.0
6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] 15.1
慣性モーメント [kgm²] 6.0
重量 [kg] 185.0

納品内容
チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、分配器リング上のG 3/8” エルボユニオン2個、電動圧縮空気式制御ユニットの接続用継ぎ手、アイボルト、取扱説明書が付属。分配器リング取付ブラケットは含まれません。