arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW 500-128 A11-GBK

ROTA THW 500-128 A11-GBK

標準ストロークシリンダー用ジョーツールチェンジ付き 3 ジョーパワーチャック

ID 800061

旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 128 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 11
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 9 mm
  • 歯ピッチ: 7 mm
  • ピストンストローク: 30 mm
  • 最大把持力: 240 kN
  • 最大作動力: 133 kN
  • 最大回転速度: 2200 1/min
  • 重量: 216 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 11
セレーション ストレートセレーション
最大回転速度 [1/min] 2200.0
最大把持力 [kN] 240.0
最大作動力 [kN] 133.0
ストローク / ジョー [mm] 9.0
歯ピッチ [mm] 7.0
ピストンストローク (H) [mm] 30.0
慣性モーメント [kgm²] 8.7
重量 [kg] 216.0