CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80
焼きバメタイプ
ID 26001896
CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 10 mm
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | 焼きバメタイプ |
---|---|
シリーズ | CELSIO |
ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 22 |
D6 [mm] | 16 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 42 |
L4 [mm] | 54 |
重量 [kg] | 0.76 |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。