CELSIO HSK-E32 Ø4x60
焼きバメタイプ
ID 210141
CELSIO HSK-E32 Ø4x60, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: HSK-E 32
- クランプ径: 4 mm
- 突出長さ: 60 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 6 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 焼きバメタイプ |
---|---|
シリーズ | CELSIO |
ツールバーインターフェース | HSK-E 32 |
ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
クランプ径 D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60 mm / 2.4" |
L4 [mm] | 40 |
最小トルク [Nm] | 6 |
重量 [kg] | 0.1 |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)
バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。