CELSIO JIS-BT50 Ø14x200
焼きバメタイプ
ID 208574
CELSIO JIS-BT50 Ø14x200, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 50
- クランプ径: 14 mm
- 突出長さ: 200 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 180 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 焼きバメタイプ |
---|---|
シリーズ | CELSIO |
ツールバーインターフェース | JIS-BT 50 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
クランプ径 D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 200 mm / 7.9" |
L2 [mm] | 48 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 162 |
G | M10x1 |
最小トルク [Nm] | 180 |
重量 [kg] | 3.9 |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。