CELSIO SK50 Ø12x80
焼きバメタイプ
ID 208243
CELSIO SK50 Ø12x80, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: SK 50
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 150 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 焼きバメタイプ |
---|---|
シリーズ | CELSIO |
ツールバーインターフェース | SK 50 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
クランプ径 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61 |
G | M10x1 |
最小トルク [Nm] | 150 |
重量 [kg] | 2.9 |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。