ER16 CAT40x6"
ERコレットチャック
ID 1389037
ER16 CAT40x6", ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: CAT 40
- 突出長さ: 152.4 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
Technologie | Kleštinový upínač ER |
---|---|
Řada | Kleštinový upínač ER |
Rozhraní upínače nástrojů | CAT 40 |
Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
Upínací velikost ER | ER 16 |
Min. upínací průměr D1 [mm] | 1.0 |
Max. upínací průměr D1 [mm] | 10.0 |
D2 [mm] | 28.0 |
D3 [mm] | 28.0 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 152,4 mm / 6.0" |
Projekční délka L1 [mm] | 152.4 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 133.35 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.01 |
Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání