ER25 HSK-A63x100
ERコレットチャック
ID 263363
ER25 HSK-A63x100, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | ERコレットチャック |
---|---|
シリーズ | ERコレットチャック |
ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
ER クランプのサイズ | ER 25 |
最小クランプ径 D1 [mm] | 1 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 42 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
突出長さ L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20 |
L5 [mm] | 74 |
G | M18x1.5 |
重量 [kg] | 1.27 |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。