ER32 HSK-F63x70
ERコレットチャック
ID 263375
ER32 HSK-F63x70, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-F 63
- 突出長さ: 70 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | ERコレットチャック |
---|---|
シリーズ | ERコレットチャック |
ツールバーインターフェース | HSK-F 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN 69893-6 |
ER クランプのサイズ | ER 32 |
最小クランプ径 D1 [mm] | 2 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 70 mm / 2.8" |
突出長さ L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 44 |
重量 [kg] | 1.45 |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。