WHI HSK-A100 Ø16x100
ホイッスルノッチ取付け
ID 23001873
WHI HSK-A100 Ø16x100, ツールホルダー
- ホイッスルノッチ取付け
- シリーズ: ホイッスルノッチ取付け
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- クランプ径: 16 mm
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
技術的詳細
テクノロジー | ホイッスルノッチ取付け |
---|---|
シリーズ | ホイッスルノッチ取付け |
ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 35.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 48.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 71 |
G | M12 |
G1 | M14 |
重量 [kg] | 2.98 |
バージョン
DIN 1835E/6359HE 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
納品内容
納品内容にはクランプネジと突き出し量調整ネジが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。