WHI HSK-A100 Ø8x90
ホイッスルノッチ取付け
ID 23001869
WHI HSK-A100 Ø8x90, ツールホルダー
- ホイッスルノッチ取付け
- シリーズ: ホイッスルノッチ取付け
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
技術的詳細
テクノロジー | ホイッスルノッチ取付け |
---|---|
シリーズ | ホイッスルノッチ取付け |
ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 36.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61 |
G | M6 |
G1 | M8 |
重量 [kg] | 2.43 |
バージョン
DIN 1835E/6359HE 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
納品内容
納品内容にはクランプネジと突き出し量調整ネジが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。