arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MTTH HSK-A 100 MK4x170 類似のイラスト

MTTH HSK-A 100 MK4x170

ロックネジ付きモールステーパー取付け

ID 23001932

MTTH HSK-A 100 MK4x170, ツールホルダー
  • ロックネジ付きモールステーパー取付け
  • シリーズ: ロックネジ付きモールステーパー取付け
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 100
  • クランプ径ねじ溝: M16
  • モーステーパー: MK 4
  • 突出長さ: 170 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで
  • バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
Técnica Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo
Serie Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo
Interfaz del portaherramientas HSK-A 100
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Tamaño MK MK 4
Perno de apriete con rosca G M16
D2 [mm] 48.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 170 mm / 6.7"
L4 [mm] 141.0
Peso [kg] 3.57
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Modelo
Para el alojamiento de herramientas con cono Morse mediante rosca de bloqueo conforme a DIN 228A.

Concentricidad
≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno

Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta