KOM HSK-A100 Ø22x160
シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
ID 23001897
KOM HSK-A100 Ø22x160, ツールホルダー
- シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
- シリーズ: シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- クランプ径: 22 mm
- クランプ径ねじ溝: M10
- 突出長さ: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ |
---|---|
シリーズ | シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ |
ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 22 mm |
締め付けボルト G | M10 |
D2 [mm] | 40 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 131 |
L11 [mm] | 31 |
L12 [mm] | 19 |
重量 [kg] | 3.53 |
バージョン
縦または横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
納品内容
締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。