KOM JIS-BT40 Ø27x55
シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
ID 263632
KOM JIS-BT40 Ø27x55, ツールホルダー
- シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
- シリーズ: シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
- クランプ径: 27 mm
- クランプ径ねじ溝: M12
- 突出長さ: 55 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ |
---|---|
シリーズ | シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ |
ツールバーインターフェース | JIS-BT 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
クランプ径 D1 | 27 mm |
締め付けボルト G | M12 |
D2 [mm] | 48 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 55 mm / 2.2" |
L4 [mm] | 28 |
L11 [mm] | 33 |
L12 [mm] | 21 |
重量 [kg] | 1.5 |
バージョン
縦または横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。