arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KOM SK40 Ø22x100 類似のイラスト

KOM SK40 Ø22x100

シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ

ID 263623

KOM SK40 Ø22x100, ツールホルダー
  • シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
  • シリーズ: シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
  • ツールバーインターフェース: SK 40
  • クランプ径: 22 mm
  • クランプ径ねじ溝: M10
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: 締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます
テクノロジー シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
シリーズ シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
ツールバーインターフェース SK 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD/AF
クランプ径 D1 22 mm
締め付けボルト G M10
D2 [mm] 40
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 80.9
L11 [mm] 31
L12 [mm] 19
重量 [kg] 1.66

バージョン
縦または横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

納品内容
締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。