SINO-R CAT40 Ø3/4"x78
油圧ツールホルダー
ID 209614
SINO-R CAT40 Ø3/4"x78, ツールホルダー
- 油圧ツールホルダー
- シリーズ: SINO-R
- ツールバーインターフェース: CAT 40
- クランプ径: 3/4"
- 突出長さ: 78 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
- バランスグレード: 15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
- 最小トルク: 450 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | SINO-R |
ツールバーインターフェース | CAT 40 |
ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
クランプ径 D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
D6 [mm] | 41.7 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 78 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 24 |
L5 [mm] | 58.95 |
G | M8x1 |
最小トルク [Nm] | 450 |
重量 [kg] | 1.5 |
バージョン
ヘビーデューティーなミーリングに最適
振れ精度
≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
バランスグレード
15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。