SINO-R HSK-F63 Ø25x85
拡張ツールホルダー
ID 209658
SINO-R HSK-F63 Ø25x85, ツールホルダー
- 拡張ツールホルダー
- シリーズ: SINO-R
- ツールバーインターフェース: HSK-F 63
- クランプ径: 25 mm
- 突出長さ: 85 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
- バランスグレード: 15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
- 最小トルク: 500 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | SINO-R |
ツールバーインターフェース | HSK-F 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN 69893-6 |
クランプ径 D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
L2 [mm] | 58 |
L4 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 59 |
最小トルク [Nm] | 500 |
重量 [kg] | 1.45 |
振れ精度
≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
バランスグレード
15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。