TENDO P SCAPTO C5 Ø18x90
油圧拡張ツールホルダー
ID 201840
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
TENDO P SCAPTO C5 Ø18x90, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Platinum
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C5
- クランプ径: 18 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 240 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO Platinum |
ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C5 |
ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
クランプ径 D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 40 |
D6 [mm] | 36 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 51 |
G | M12x1 |
最小トルク [Nm] | 240 |
重量 [kg] | 1.05 |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます