TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85
油圧拡張ツールホルダー
ID 1480911
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Slim 4ax
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 85 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 330 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO Slim 4ax |
ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C6 |
ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
クランプ径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M16x1 |
最小トルク [Nm] | 330 |
重量 [kg] | 1.2 |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
CAD データ
DIN SPEC 69874に準拠した図面はschunk.comでご覧いただけます。詳細については、cad.cax.daten@de.schunk.com までお問い合わせください。