arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-R HSK-A 100 Ø12x95 Podobné zobrazení

TRIBOS-R HSK-A 100 Ø12x95

Polygonální upínače nástrojů

ID 233394

TRIBOS-R HSK-A 100 Ø12x95, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-R
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 12 mm
  • Projekční délka: 95 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 40 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-R
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 50.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 66.0
G M8x1
Min. torque [Nm] 40.0
Peso [kg] 3.6
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta