WEL CF HSK-A100 Ø18x160
WELDON エンドミルホルダー
ID 23002715
WEL CF HSK-A100 Ø18x160, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- クランプ径: 18 mm
- 突出長さ: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
---|---|
シリーズ | WELDON |
ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 37.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 131 |
G1 | M14 |
重量 [kg] | 3 |
Cool Flow モデル | あり |
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
Cool Flow バージョン
クーラントは、2 つのクーラント取付け用穴を介して、直接ツールの切れ刃に供給されます。
納品内容
WELDON クランプネジとCool Flowを閉じるオプション 2 点 x M3 ネジを含みます(必要な場合)
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。