WEL CF HSK-A63 Ø16x80
WELDON エンドミルホルダー
ID 23000834
WEL CF HSK-A63 Ø16x80, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 16 mm
- 突出長さ: 80 mm
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
クランプ径 D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 47 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 54 |
G1 | M14 |
重量 [kg] | 1.29 |
Cool Flow モデル | あり |
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
Cool Flow バージョン
クーラントは、2 つのクーラント取付け用穴を介して、直接ツールの切れ刃に供給されます。
納品内容
WELDON クランプネジとCool Flowを閉じるオプション 2 点 x M3 ネジを含みます(必要な場合)
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。