WEL CF HSK-A63 Ø32x110
WELDON エンドミルホルダー
ID 23002248
WEL CF HSK-A63 Ø32x110, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 32 mm
- 突出長さ: 110 mm
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
クランプ径 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 72 |
D6 [mm] | 64 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 110 mm / 4.3" |
L2 [mm] | 64 |
L4 [mm] | 84 |
G1 | M20x2 |
重量 [kg] | 2.6 |
Cool Flow モデル | あり |
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
Cool Flow バージョン
クーラントは、2 つのクーラント取付け用穴を介して、直接ツールの切れ刃に供給されます。
納品内容
WELDON クランプネジとCool Flowを閉じるオプション 2 点 x M3 ネジを含みます(必要な場合)
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。