WEL HSK-A100 Ø10x80
WELDON エンドミルホルダー
ID 23000195
WEL HSK-A100 Ø10x80, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- クランプ径: 10 mm
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
---|---|
シリーズ | WELDON |
ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 35 |
D6 [mm] | 24.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 41 |
L4 [mm] | 51 |
G1 | M10 |
重量 [kg] | 2.5 |
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
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。