WEL HSK-A100 Ø6x160
WELDONエンドミルホルダー
ID 23000202
WEL HSK-A100 Ø6x160, ツールホルダー
- WELDONエンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- クランプ径: 6 mm
- 突出長さ: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | WELDONエンドミルホルダー |
---|---|
シリーズ | WELDON |
ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 131 |
G1 | M6 |
重量 [kg] | 2.67 |
バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。