WEL HSK-A50 Ø16x80
WELDON エンドミルホルダー
ID 263514
WEL HSK-A50 Ø16x80, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: HSK-A 50
- クランプ径: 16 mm
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
シリーズ | WELDON |
---|---|
D2 | 48.0 |
D6 | 35.5 |
G1 | M14 |
テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
ツールバーインターフェース | HSK-A 50 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 16 mm |
重量 | 0.97 |
L4 | 54.0 |
L2 | 51.0 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
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
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。