WEL HSK-A63 Ø32x160
WELDON エンドミルホルダー
ID 23000500
WEL HSK-A63 Ø32x160, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 32 mm
- 突出長さ: 160 mm
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
クランプ径 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 72 |
D6 [mm] | 55.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 64 |
L4 [mm] | 134 |
G1 | M20x2 |
重量 [kg] | 4.2 |
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
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。