WEL HSK-A63 Ø8x120
WELDON エンドミルホルダー
ID 263524
WEL HSK-A63 Ø8x120, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 120 mm
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
クランプ径 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 94 |
G1 | M8 |
重量 [kg] | 1.08 |
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
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。