WEL JIS-BT40 Ø25x90
WELDON エンドミルホルダー
ID 23000725
WEL JIS-BT40 Ø25x90, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
- クランプ径: 25 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
---|---|
シリーズ | WELDON |
ツールバーインターフェース | JIS-BT 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
クランプ径 D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 63 |
G1 | M18x2 |
重量 [kg] | 2.25 |
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
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。