WEL SK40 Ø16x160
WELDON エンドミルホルダー
ID 23000772
WEL SK40 Ø16x160, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径: 16 mm
- 突出長さ: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
シリーズ | WELDON |
---|---|
D2 | 48.0 |
D6 | 35.5 |
G1 | M14 |
テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
ツールバーインターフェース | SK 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
クランプ径 D1 | 16 mm |
重量 | 2.59 |
L4 | 140.9 |
L2 | 51.0 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 160 mm / 6.3" |
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
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。