WEL SK50 Ø12x63
WELDON エンドミルホルダー
ID 263586
WEL SK50 Ø12x63, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: SK 50
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 63 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
シリーズ | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 42.0 |
D6 [mm] | 29.5 |
G1 | M12 |
テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
ツールバーインターフェース | SK 50 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
クランプ径 D1 | 12 mm |
重量 [kg] | 3.12 |
L4 [mm] | 43.9 |
L2 [mm] | 48.0 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 63 mm / 2.5" |
バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。